Technika pohonů Pilz – bezpečná, otevřená, produktivní

Rychle k cíli s bezpečným pohonem

Technologie pohonů

S technikou servopohonů firmy Pilz získáte bezpečné a energeticky efektivní řešení pro automatizaci Vašich strojů: od ovládání prostřednictvím řídicího systému až po řízení pohybu vysoce dynamických pohonů. Na základě otevřené modulární koncepce pohonů lze jednotlivé komponenty nebo i kompletní systémy bez problémů zapojit do Vašeho stávajícího prostředí. Bez ohledu na to, zda se jedná o zcela novou instalaci nebo modernizaci Vašich strojů.

Ušetřete čas s kompletním řešením pohonů od firmy Pilz! Naše portfolio zahrnuje vše od vizualizace až k vlastním servomotorům, vč. převodovek. Naše základní kompetence spočívají v oblasti „Safe Motion“. Nabízíme nejrůznější řešení pro zvýšení využitelnosti Vašich strojů až do maximální bezpečnostní úrovně PL e.

V otázkách pohonů jsme pro Vás vždy bezpečným partnerem! Ochotně Vám poskytneme individuální rady: od návrhu pohonu až k jeho uvedení do provozu. Naše podpora zahrnuje ucelené koncepce v oblasti Safe Motion, obsluhy strojů i úspor energie. Kontaktujte nás!

Výhody techniky pohonů Pilz

  • maximální bezpečnost až PL e podle EN ISO 13849-1
  • vysoká flexibilita – možnost využití různých systémů aplikačních sběrnic, zpětné odezvy a různých funkcí
  • vysoká úspora nákladů na energii díky efektivní servotechnice
  • optimalizované náklady díky koncepci Safe Motion, individuální koncepce ovládání stroje, poradenství v otázkách hospodaření s energií

Obory

Spektrum našich produktů: Systémy pro řízení pohybů Motion Control

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk