Pohyblivé ochranné kryty jsou obecně mechanicky spojeny s rámem stroje nebo pevnou částí v blízkosti stroje. Ochranné kryty mohou být upevněny závěsy nebo mohou být umístěny na kolejnice. Mohou být otevřeny bez nářadí a jsou účinné pouze tehdy, jsou-li zavřené.
Pohyblivé ochranné kryty
Blokovací zařízení jako bezpečnostní řešení
Pohyblivé ochranné kryty mohou být spojeny s blokovacím zařízením. Blokovací zařízení zajistí, aby se např. při otevření ochranných dveří nebezpečné funkce stroje zastavily a spolehlivě se tak zabránilo nečekanému opětovnému spuštění.
Normy pro pohyblivé ochranné kryty
Norma | Název |
---|---|
EN ISO 14120 |
Bezpečnost strojů |
EN ISO 14119 | Náhrada za EN 1088: 2008 a ISO 14119: 2006 |
Zabezpečení proti neočekávanému (opětovnému) spuštění stroje
Stroj se nesmí po aktivování ochranného zařízení automaticky po opuštění ochranného pole spustit. Opětovné spuštění smí být možné pouze po potvrzení na ovládacím přístroji mimo nebezpečnou zónu a s vizuálním kontaktem s touto zónou.
To je relevantní např. tehdy, jestliže po přerušení dojde k obnově dodávky el. energie nebo v případě chybného řízení k nečekanému spuštění pohonu.
Normy pro zabezpečení proti neočekávanému (opětovnému) spuštění
Norma | Název |
---|---|
EN ISO 14118 |
Bezpečnost strojů |
Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia
Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk
Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk