IEC 62061 byla v dubnu 2022 se stejným obsahem zveřejněna v Úředním listu EU jako harmonizovaná norma EN IEC 62061. Tím vstupuje v EU oficiálně v platnost předpoklad shody. Výrobce může vycházet z toho, že jestliže dodržuje ustanovení normy EU, dodržuje požadavky směrnice o strojních zařízeních na ochranu zdraví a bezpečnosti. V řízení o hodnocení shody může s podáním prohlášení o shodě umístit na svůj stroj nebo zařízení značku CE.
Předpoklad shody u předchozí verze EN 62061:2005 končí nejpozději 11. října 2023! Po této přechodné lhůtě smí být nová prohlášení o shodě podávána již pouze na základě EN IEC 62061:2021.
Oznámení o nově harmonizovaných normách vydala Evropská komise prostřednictvím CID 2022/ 621 z dubna 2022 na webové stránce EU. Informativní „Summary List“ Evropská komise v květnu 2022 ještě nezveřejnila!
Postup EU při zveřejňování harmonizovaných norem
Důležité změny IEC 62061, příp. EN IEC 62061:
- Změna metodiky pro definování úrovně SIL
- Nutnost zpracování specifikace požadavků na bezpečnost
- Možnost použití přístrojů vyvinutých podle jiných norem
- Více podrobností o aplikačním softwaru vztahujícímu se k bezpečnosti