Existuje norma, která udává, jak vysoká smí být snížená rychlost např. pásových dopravníků, jestliže pás není zakrytý?

Bezpečně redukovaná rychlost a kontinuální manipulační systémy

V normě C EN 619:2002 pro kontinuální manipulační systémy jsou rychlosti uváděny pouze pro případ, jestliže je nutná spolujízda člověka. Jedná se o:
 
Kontinuální dopravníky

  • Výška chodby: Přepravní rychlost 0,3 m/s
  • 0,3 m přes výšku chodby: přepravní rychlost 0,15 m/s
  • Plné zábradlí: přepravní rychlost 0,5 m/s

Tématem bezpečné, redukované rychlosti se zabývá rovněž VDI 2854. Zde se uvádí, že rychlost je považována za bezpečnou, jestliže má člověk čas uniknout nebezpečné události.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?