text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCprotego D.24/100/0/P/2/208-480VAC

Kód materiálu: 8176574
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brak...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card I/O.

Povolení UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Účel rozsahu fáze Mains Supply  
Napájecí napětí (V) 208 - 480  V
Napájecí napětí s fázemi 3 x 208…3 x 480 V  
Druh rozsahu nap.napětí AC  
Druh napájecího napětí U1 AC  
Účel U2 Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  V
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 s brzdou +15%  
Tolerance U2 bez brzdy +15%  
Max. četnost zapínání výk. 30/h  
Trvalý výst. proud při 3x208 V 24  A
Trvalý výst. proud při 3x230 V 24  A
Trvalý výst. proud při 3x400 V 24  A
Trvalý výst. proud při 3x480 V 24  A
Špičkový proud po 2 s 72  A
Špičkový proud po 5 s 48  A
Frekvence pulzů střídače 8  kHz
Rozsah napětí na vlož.okr. 900 V DC  
Počet STO signálů 2  
Typ konekt. příp. resolver 9pól. samice Sub-D  
Typ konekt.enkodér/inkr.senzor 15pól. samice Sub-D  
Počet analog.vstupů 2  
Druh analogových vstupů Napětí  
Rozsah signálu analog.vstup -10 - 10 V  
Rozlišení analog.vstupů 16  Bit
Počet dig.vstupů 4 - 6  
Hlad.signálu na vstupu při 0 -3 - +5 V DC  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupů ano  
Počet pomoc.výstupů 2  
galv.odp.nezaj. HL-výst ano  
Typ konekt. rozhr. Ethercat RJ45  
Počet rozhraní CANopen 1  
Počet rozhraní RS 232 1  
Typ konekt. rozhr. RS 232 9pól. samec Sub-D  
Norma pro okolní teplotu DIN EN 60721-3-3  
Třída okolní teploty 1K4  
Třída okolní teploty 3K3  
Okolní teplota 0 - 40  °C
Teplota prostředí Derating 40 - 55 °C  
Snížení výkonu 2,5 %/K  
Norma sklad. teplota DIN EN 60721-3-1  
Teplota skladování Změna 20 K/h  
Namáhání vlhkostí podle normy DIN EN 60721-3-3  
Údaj o namáhání vlhkem 85 % rel.vlhk.  
Třída vzdušné vlhkosti 1K3  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 1000 m  
Příp.provoz.výška při 1,5%výk. 1000 - 2500 m n.m.  
Výkon Derating na 100m 1,5 %/100 m  
EMC podle normy .... EN 61800-3  
Chvění podle normy ... EN 60721-3-3  
Druh chlazení připoj. ventilátor  
Emise hluku 65 dB (A)  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Montážní poloha vertikální  
Materiál pouzdra Ocel pozink.  
Rozměr výška 348  mm
Rozměr šířka 100  mm
Rozměr hloubka 243  mm
Čistá váha 5600  g
Celková hmotnost 6900  g
 
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044086  
UNSPSC 25 39121007  
EAN kód 4046548069396  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC001857  
Svazek 0