Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8176101","name":"PMCprotego D.03/000/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMCprotego D.03/000/0/0/2/208-480VAC
Kód materiálu: 8176101
Servozesilovač, trvalý výstupní proud při3 x 400 V AC: 3 A,
Špičkový výstupní proud po 2 s: 9 A, Špičkový výstupní proud po 5 s: 6A,
Příkon při režimu S1: 2,2 kVA, integrovaný brzdový odpor.
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
UL Listed
CE UKCA EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
Účel rozsahu fáze | Mains Supply |
Napájecí napětí (V) | 208 - 480 V |
Napájecí napětí s fázemi | 3 x 208…3 x 480 V |
Druh rozsahu nap.napětí | AC |
Druh napájecího napětí U1 | AC |
Účel U2 | Supply |
Napájecí napětí 2 (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U2 | DC |
Tolerance U2 s brzdou | +15% |
Tolerance U2 bez brzdy | +15% |
Sekce napájení
Max. četnost zapínání výk. | 30/h |
Trvalý výst. proud při 3x208 V | 5 A |
Trvalý výst. proud při 3x230 V | 4 A |
Trvalý výst. proud při 3x400 V | 3 A |
Trvalý výst. proud při 3x480 V | 3 A |
Špičkový proud po 2 s | 9 A |
Špičkový proud po 5 s | 6 A |
Frekvence pulzů střídače | 8 kHz |
Rozsah napětí na vlož.okr. | 900 V DC |
STO-ENABLE
Počet STO signálů | 2 |
Vstupní resolver
Typ konekt. příp. resolver | 9pól. samice Sub-D |
Vstupní snímač SinCos, inkrementální snímač
Typ konekt.enkodér/inkr.senzor | 15pól. samice Sub-D |
Analogové vstupy
Počet analog.vstupů | 2 |
Druh analogových vstupů | Napětí |
Rozsah signálu analog.vstup | -10 - 10 V |
Rozlišení analog.vstupů | 16 Bit |
Vstupy
Počet dig.vstupů | 4 - 6 |
Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Galv.oddělení vstupů | ano |
Polovodičové výstupy (standard)
Počet pomoc.výstupů | 2 |
galv.odp.nezaj. HL-výst | ano |
Rozhraní Ethernet
Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
Rozhraní CANopen
Počet rozhraní CANopen | 1 |
Sériové rozhraní
Počet rozhraní RS 232 | 1 |
Komunikační rozhraní
Typ konekt. rozhr. RS 232 | 9pól. samec Sub-D |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | DIN EN 60721-3-3 |
Třída okolní teploty | 1K4 |
Třída okolní teploty | 3K3 |
Okolní teplota | 0 - 40 °C |
Teplota prostředí Derating | 40 - 55 °C |
Snížení výkonu | 2,5 %/K |
Norma sklad. teplota | DIN EN 60721-3-1 |
Teplota skladování Změna | 20 K/h |
Namáhání vlhkostí podle normy | DIN EN 60721-3-3 |
Údaj o namáhání vlhkem | 85 % rel.vlhk. |
Třída vzdušné vlhkosti | 3K3 |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 1000 m |
Příp.provoz.výška při 1,5%výk. | 1000 - 2500 m n.m. |
Výkon Derating na 100m | 1,5 %/100 m |
EMC podle normy .... | EN 61800-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60721-3-2 |
Druh chlazení | připoj. ventilátor |
Emise hluku | 43 dB (A) |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Montážní poloha | vertikální |
Materiál pouzdra | Ocel pozink. |
Rozměr výška | 345 mm |
Rozměr šířka | 70 mm |
Rozměr hloubka | 243 mm |
Čistá váha | 4400 g |
Celková hmotnost | 5500 g |
Životní prostředí
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN kód | 4046548054958 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023201 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC001857 |
Svazek | 18.375 |