Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8177190","name":"PMCcable M2/C2B3/Lxx/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M2/C2B3/Lxx/4Q0/S1
Kód materiálu: 8177190
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round
connector 8-pin M40 SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x
(2x1.5)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCt... Více
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round connector 8-pin M40 SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K to SZ.82…K; Length in accordance with customer specifications.
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -20 - 60 °C |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 8pól. samice M40 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Typ konektoru 2 | 6pól. zásuvná spojka PC5 |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Povrch kontaktů materiál 2 | Sn |
Materiál povrchu clony K1 | Sn |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | oranžová |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 13.7 - 14.5 mm |
Průřez dat.vodič K1 | (4 x 4,00 + 2 x 1,5) mm² |
Odstínění K1 | ano |
Druh stínění K1 | Drátěné pletivo |
Čistá váha | 400 g |
Celková hmotnost | 460 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-9.1 |
Verze ETIM | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |