Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8C000102","name":"PMC power choke TEP4010-2US00 100A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC power choke TEP4010-2US00 100A
Kód materiálu: 8C000102
Netzdrossel TEP4010-2US00
Technical data:
Voltage range 3x 400 VAC.
Frequency range 50/60 Hz.
Nominal current 90 A.
Inductance 0,14 mH.
Required for drive controllers from SD6A34.
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
Napájecí napětí s fázemi |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 40 °C |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 235 mm |
Rozměr šířka | 219 mm |
Rozměr hloubka | 118 mm |
Čistá váha | 9900 g |
Celková hmotnost | 9900 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
EAN kód | 4046548100990 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27420106 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002563 |
Svazek | 0 |