Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8C000101","name":"PMC output choke TEP4020-0RS41 38A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP4020-0RS41 38A
Kód materiálu: 8C000101
Output choke TEP4020-0RS41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 38 A @ 4kHz / 30,4 A @ 8kHz.
Inductance 0,42 ... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Output choke TEP4020-0RS41 from a cable lenght > 50m, maximum of 100m Technical data: Voltage range 3x <480 VAC. Frequency range 0-200 Hz. Nominal current 38 A @ 4kHz / 30,4 A @ 8kHz. Inductance 0,42 mH.
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí s fázemi | 3 × 0 ... 480 VAC |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 40 °C |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 180 mm |
Rozměr šířka | 219 mm |
Rozměr hloubka | 119 mm |
Čistá váha | 8800 g |
Celková hmotnost | 8800 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
EAN kód | 4046548101089 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27420107 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002563 |
Svazek | 0 |