Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8G000004","name":"PMC EZ301UDAPQ5P040","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277176","0010700227717680VG"]}
PMC EZ301UDAPQ5P040
Kód materiálu: 8G000004
EZ-Servo motors:
Mo = 0,95Nm; Io = 2,02A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,376 kgcm2;
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; with brake;
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
UKCA |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Čistá váha | 2050 g |
Celková hmotnost | 3450 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85015100 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN kód | 4046548105124 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27022602 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000034 |
Referenční funkce ETIM | EC001851 |
Svazek | 0 |