Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"380321","name":"PSS67 Supply cable","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS67 Supply cable
Kód materiálu: 380321
Metrové zboží, PUR, RAL9005 černá, 5x0,5, kompatibilní s kabelovýmiřetězy, barva
jednotlivých žil: hnědá, bílá, modrá, černá, šedá
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
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Typ. odpor kabelu K1 | 39 Ohm/km |
Izolační odpor kabel K1 | 1000 MOhm x km |
Specif. vnitřní odpor K1 | >= 1E+17 Ohm*cm |
Spec. kapacita vedení K1 | 105pF/m |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 80 °C |
Mechanické údaje
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PP9P |
Typ kabelu K1 | Li9YH-11YH |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | černá, podobná RAL9005 |
Materiál pláště kabelu 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 6.2 mm |
Průřez vodiče | 0.5 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 20 |
Zkroucení K1 | 5 žil kolem splét.vlákna PP |
Odstínění K1 | ne |
Počet vodičů | 5 |
Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20549 |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene |
UL 1581
CSA 22,2 FT2 |
Čistá váha | 50 g |
Celková hmotnost | 50 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121636 |
EAN kód | 4046548055313 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060411 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000037 |
Referenční funkce ETIM | EC002599 |
Svazek | 0 |