text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B

Kód materiálu: 380315
Konektor, 5-pól., zásuvka úhlová M12, kódování B, šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: CuZn poniklovaný, vnější průměr kabelu: 4 -6mm

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení UL Recognized Component  
 
Jmenovitý proud 4  A
Okolní teplota -40 - 85  °C
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro  
Typ konektoru 1 5pól. samice M12  
Tvar konektoru typ 1 úhlový  
Kódování konektoru M12 č.1  
Povrch kontaktů materiál 1 CuSnZn  
Materiál pouzder CuSn  
Barva pouzdra černá  
Max.průřez vedení K1 0,75mm²  
Max.průřez kabelu AWG K1 18  
Povolení konektoru 1 UL 94 HB  
Čistá váha 15  g
Celková hmotnost 17  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85369010  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kód 4046548055078  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
Svazek 0.040