Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"380350","name":"PSEN T M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN T M12
Kód materiálu: 380350
Konektor, adaptér T, IP67, 2x zdířkový konektor M12, 5pól.,
kódování A na kolíkový konektor M12, 5pól., kódování A, internípropojení
1:1 pro všech 5 signálů, pro napojení dvou PSEN na PSS67.
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
Povolení | - |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 4 A |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 85 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 5pól. samice M12 |
Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
Typ konektoru 2 | 5pól. samice M12 |
Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
Typ konektoru 3 | 5pól. samec M12 |
Kódování konektoru M12 č.3 | kódovaný B |
Materiál pouzdra konektor 3 | PBT GF20 |
Povrch kontaktů materiál 1 | Ni, Au gal. |
Povrch kontaktů materiál 2 | Ni, Au gal. |
Povrch kontaktů materiál 3 | Ni, Au gal. |
Materiál těsnění | FPM |
Materiál kolíků | CuZn |
Materiál pouzder | CuSn |
Povolení konektoru 1 | UL 94 |
Povolení konektoru 2 | UL 94 |
Povolení konektoru 3 | UL 94 |
Materiál pouzdra | PBT |
Čistá váha | 23 g |
Celková hmotnost | 24 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548054019 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27440106 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002925 |
Svazek | 0 |