Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"380318","name":"M12 con., straight, male, 5 pin, L, S","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Skutečný produkt se může lišit
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
Kód materiálu: 380318
Konektor, 5-pól., stíněný, zásuvka přímá M12, kódování L
(Power), krimpovaná přípojka, materiál závitového kroužku: tlakově litýzinek poniklovaný,
kabelové šroubení Pg11, vnější průměr kabelu 5-9mm
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
Povolení | - |
Technická data
Elektrické údaje
Druh jmen. provoz.napětí U1 | AC/DC |
Jmenovitý proud | 16 A |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -40 - 125 °C |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60664-1 |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 5pól. samec M12 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.1 | |
Povrch kontaktů materiál 1 | Cu/Au |
Materiál těsnění | FKM |
Materiál kolíků | CuNi |
Způsob připojení vodiče | Krimp. kontakt |
Barva pouzdra | světle šedá |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 5 - 9 mm |
Kabelové šroubení | PG 11 |
Max.průřez vedení K1 | 1,5mm² |
Povolení konektoru 1 | UL94 V-2 |
Toč.moment Blokovací šroub | 50 … 60 Ncm, pevný |
Čistá váha | 50 g |
Celková hmotnost | 60 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548055108 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
Svazek | 0 |