text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op4F/H Receiver adapter

Kód materiálu: 380326
Kabel, adaptér, IP68, M12 zásuvka, černá, rovná, 8pól., kódování A na konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², žlutá barva, pro připojení přijímače základních verzí senz...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Kabel, adaptér, IP68, M12 zásuvka, černá, rovná, 8pól., kódování A na konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², žlutá barva, pro připojení přijímače základních verzí senzorů PSEN op4F&/1 a PSEN op4H&/1 (světelná závora) na PSS67 a PDP67.

Povolení CE  
UKCA  
 
Jmenovitý proud 2  A
Typ. odpor kabelu K1 79 Ohm/km  
Specif. vnitřní odpor K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Okolní teplota -25 - 85  °C
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ konektoru 1 8pól. samice M12  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Kódování konektoru M12 č.1 kódovaný B  
Typ konektoru 2 5pól. samec M12  
Tvar konektoru typ 2 přímý  
Kódování konektoru M12 č.2 kódovaný B  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Povrch kontaktů materiál 2 Au  
Materiál kolíků CuZn  
Materiál pouzder CuSn  
Materiál kabelu K1 Cu  
Izolační materiál vedení K1 PP (9Y)  
Typ kabelu K1 LiF9Y11Y  
Délka kabelu 0.1  m
Barva vnějšího pláště kabelu 1 Žlutá, podobná RAL 1003  
Barva pouzdra černá  
Materiál pláště kabelu 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ne  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 5 x Ø  
Max.vnější průměr kabelu K1 4.95  mm
Průřez vodiče 0.25  mm²
Průřez vedení AWG K1 24  
Zkroucení K1 4 žil  
Odstínění K1 ne  
Počet vodičů 4  
Povolení kabelu K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Bez halogenů Ano  
Odolnost vůči oleji odolný  
Odolnost proti šíření plamene UL VW1  
Materiál pouzdra PUR  
Čistá váha 26  g
Celková hmotnost 41  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kód 4046548072815  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
Svazek 0