Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"544012","name":"PSEN enc s2 eCAM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN enc s2 eCAM
Kód materiálu: 544012
Absolutní rotační enkodér, jednootáčkový, se dvěma redundantnímirozhraními SSI,
plná hřídel 20 mm, lícované pero.
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
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Spotřeba el. energie DC | 3.6 W |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -20 - 70 °C |
Max. rel. vlhkost | 98% |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 60g |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Způsob připojení | Svorky |
Materiál pouzdra | Hliník |
Rozměr výška | 125 mm |
Rozměr šířka | 75 mm |
Rozměr hloubka | 75 mm |
Čistá váha | 1000 g |
Celková hmotnost | 1400 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN kód | 4046548074277 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270502 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001486 |
Svazek | 0 |