text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN enc s1 eCAM

Kód materiálu: 544011
AbsoAbsolutní rotační enkodér, jednootáčkový, se dvěma redundantnímirozhraními SSI, průběžná dutá hřídel 20 mm.
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
Spotřeba el. energie DC 3.6  W
Okolní teplota -20 - 70  °C
Max. rel. vlhkost 98%  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 60g  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, pouzdro  
Způsob připojení Svorky  
Materiál pouzdra Hliník  
Rozměr výška 125  mm
Rozměr šířka 75  mm
Rozměr hloubka 75  mm
Čistá váha 1000  g
Celková hmotnost 1400  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90318020  
UNSPSC 25 39121527  
EAN kód 4046548067415  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270502  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001486  
Svazek 0