Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"632043","name":"PSEN opII3F-s-14-060","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JW"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN opII3F-s-14-060
Kód materiálu: 632043
Bezpečnostní světelná mříž, typ 3, PL d, ochrana prstů (rozlišení 14mm),
výška ochranného pole 600 mm, bez mrtvé zóny, napájecí napětí 24 V,
připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač 5-pól... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní světelná mříž, typ 3, PL d, ochrana prstů (rozlišení 14mm), výška ochranného pole 600 mm, bez mrtvé zóny, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač 5-pólový.Připojovací kabel není součástí dodávky.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed KCs TÜV EAC |
Typ BWS | 3 |
Princip snímače | Infračervené světlo |
Výška ochranného pole | 600 mm |
Rozlišení druhu ochrany | Prst |
Provozní rozsah (m) | 0.2 - 8 m |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Optická data
Použitý rozsah vln.délek | 850 nm |
Polovodičové výstupy
Počet OSSD výstupů | 2 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 60 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 95 % rel.vlhk. při 50 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | IEC 61496-1 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Držák při rázu norma 1 | Adv Bracket Kit |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 40g |
Držák při rázu norma 2 | Adv Bracket Kit |
Zrychl. ráz podle normy 2 | 50g |
Držák při rázu norma 3 | Swivel-Mount |
Typ krytí, pouzdro |
Times
Reakční doba | 9.7 ms |
Mechanické údaje
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
Max. délka kabelu | 50 m |
Materiál pouzdra | Hliník |
Materiál konc.krytek | Zn |
Materiál čelní desky | PC |
Rozměr výška | 604 mm |
Rozměr šířka | 35 mm |
Rozměr hloubka | 40 mm |
Čistá váha | 1850 g |
Celková hmotnost | 3100 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN kód | 4046548076165 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002549 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN opII protective column-195 Set
632509
Set obsahuje ochranný sloupek "PSEN opII Mirror Column-195" pro
bezpečnostní světelnou mříž délky až 1950 mm,
upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Ochrana
světelných mříží před silným mechanickým poškozením. Lze použít s
bezpečnostním světelnou mříží řady PSEN optII.
PSEN opII protective column-165 Set
632508
Set obsahuje ochranný sloupek "PSEN opII Mirror Column-165" pro
bezpečnostní světelnou mříž délky až 1650 mm,
upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Ochrana
světelných mříží před silným mechanickým poškozením. Lze použít s
bezpečnostním světelnou mříží řady PSEN optII.
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-090" s
délkou zrcadla 900 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII
adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a
PSENoptII do délky ochranného pole až 750 mm.
PSEN opII protective column-165
632503
Ochranný sloupek "PSEN opII protective column-165" pro bezpečnostnísvětelnou mříž
s délkou až 1650 mm. Ochrana světelných mříží před silným
mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou mříží řadyPSEN
optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN opII protective column-120
632502
Ochranný sloupek "PSEN opII protective column-120" pro bezpečnostnísvětelnou mříž
s délkou až 1200 mm. Ochrana světelných mříží před silným
mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou mříží řadyPSEN
optII.
PSEN opII protective column-090
632501
Ochranný sloupek "PSEN opII protective column-90" pro bezpečnostnísvětelnou mříž
s délkou až 900 mm. Ochrana světelných mříží před silným
mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou mříží řadyPSEN
optII.
PSEN opII protective column-120 Set
632507
Set obsahuje ochranný sloupek "PSEN opII Mirror Column-120" pro
bezpečnostní světelnou mříž délky až 1200 mm,
upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Ochrana
světelných mříží před silným mechanickým poškozením. Lze použít s
bezpečnostním světelnou mříží řady PSEN optII.
PSEN opII protective column-090 Set
632506
Set obsahuje ochranný sloupek "PSEN opII Mirror Column-90" pro
bezpečnostní světelnou mříž délky až 900 mm,
upevňovací šrouby a "PSEN opII adjustable base unit". Ochrana
světelných mříží před silným mechanickým poškozením. Lze použít s
bezpečnostním světelnou mříží řady PSEN optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-120" s
délkou zrcadla 1200 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII
adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a
PSENoptII do délky ochranného pole až 1050 mm.
PSEN opII protective column-195
632504
Ochranný sloupek "PSEN opII protective column-195" pro bezpečnostnísvětelnou mříž
s délkou až 1950 mm. Ochrana světelných mříží před silným
mechanickým poškozením. Lze použít s bezpečnostním světelnou mříží řadyPSEN
optII.
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-195" s
délkou zrcadla 1950 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII
adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a
PSENoptII do délky ochranného pole až 1800 mm.
PSEN opII mirror column-090
632033
Zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-090" s délkou zrcadla
900 mm. Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII do
délky ochranného pole až 750 mm. Zrcadlový sloupek je tvořen
ochranným sloupkem s integrovaným zrcadlem.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-165" s
délkou zrcadla 1650 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII
adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a
PSENoptII do délky ochranného pole až 1500 mm.
PSEN opII lockout
632510
Příslušenství blokování proti opětovnému náběhu pro PSEN opllbezpečnostní optická závora.
Balení = 1 lockout, 2 bezpečnostní šrouby pro jednorázové použití M4x12,1 závitový kolík M3x12, 2
vodicí vložky.
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit je volitelné příslušenství pro "PSEN opII
Mirror Column" a nabízí doplňkovou ochranu před silným mechanickým
poškozením. Zrcadlový sloupek je navíc možné seřídit tak, aby sepřizpůsobil
nerovnostem.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN opII mirror column-195
632036
Zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-195" s délkou zrcadla
1950 mm. Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII
do délky ochranného pole až 1800 mm. Zrcadlový sloupek je tvořen
ochranným sloupkem a jedním integrovaným zrcadlem.
PSEN opII mirror column-165
632035
Zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-165" s délkou zrcadla
1650 mm. Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII
do délky ochranného pole až 1500 mm. Zrcadlový sloupek je tvořen
ochranným sloupkem a jedním integrovaným zrcadlem.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN opII mirror column-120
632034
Zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-120" s délkou zrcadla
1200 mm. Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a PSENoptII
do délky ochranného pole až 1050 mm. Zrcadlový sloupek je tvořen
ochranným sloupkem a jedním integrovaným zrcadlem.
PSEN screw set mirror column
632012
Set obsahuje 3x upevňovací šrouby pro PSENopII mirror column nebo
PSEN opII adjustable base unit.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Rozšířená montážní souprava se 3 stupni volnosti pro upevnění
světelných mříží řady PSEN optll., 3-dílná.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN opII slot nuts
632512
Matice pro T-drážky pro montáž příslušenství na profil světelné mřížePSEN opII
nebo ochranného sloupku. Obsah balení 4 kusy.
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Rozšířená montážní souprava se 3 stupni volnosti pro upevnění
světelných mříží řady PSEN optll., 2-dílná.
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Kabel, adaptér Y s konektorem Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1,
vyhodnocovací přístroj), černý, rovný, 5pól., kódování A na
zdířkový konektor M12 (X2, vysílač), černý, rovný, 5pól., kódování A a
zdířkový konektor M12 (X3, přijímač), černý, rovný, 5pól., kódování A,
PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², žlutý, pro připojení vysílače a přijímače
pro PSENopt II na port M12 (2FDI).
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 5m
Příslušenství pro uvádění do provozu
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
Zkušební tyčka pro kontrolu funkce „Světelná mříž s
ochranou prstů“, průměr 14 mm.