Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"506247","name":"PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U
Kód materiálu: 506247
Bezpečnostní senzor pro monitorování polohy pohyblivých
ochranných krytů podle EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, 8pól.
kolíkový konektor M12, pro aplikace do SIL 3/PL e/kat. 4, válcová
konst... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní senzor pro monitorování polohy pohyblivých ochranných krytů podle EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, 8pól. kolíkový konektor M12, pro aplikace do SIL 3/PL e/kat. 4, válcová konstrukce M12, IP69, balení = 1 senzor s ovladačem M12, spínacívzdálenost 8 mm, pro aplikace s PSEN ix1, pouzdro z ušlechtilé oceli.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
Princip snímače | magneticky |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
Vhodné sériové zapojení | ano |
verze zařízení | Jednotka |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spínací napětí | 24 V |
Užit.kategorie Kontakty Reed | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 120 °C |
Teplota prostředí s UL | -25 - 105 °C |
Namáhání vlhkostí podle normy | IEC 60068-2-30 |
Údaj o namáhání vlhkem | 90 % rel.vlhk. při 40 °C |
Příp.provoz.výška n.m. | 4000 m |
EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
|
Mechanické údaje
Ovladač typ 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
Způsob připojení | M12, 8pol. samec |
Materiál krytu horní díl | Ušlechtilá ocel 1.4401 |
Rozměr výška | 12 mm |
Rozměr šířka | 12 mm |
Rozměr hloubka | 61 mm |
Čistá váha | 30 g |
Celková hmotnost | 40 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548084061 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002544 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
PSEN cable M12-8sf VA 10m
533191
Připojovací kabel, PVC (UL 105 °C), RAL1003 žlutá, ECOLAB, kompatibilnís kabelovými řetězy,
8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A,závitový kroužek: ušlechtilá ocel 1.4404, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-8sf VA 5m
533190
Připojovací kabel, PVC (UL 105 °C), RAL1003 žlutá, ECOLAB, kompatibilnís kabelovými řetězy,
8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A,závitový kroužek: ušlechtilá ocel 1.4404, délka kabelu: 5m
Povinné provozní příslušenství
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Rozhraní PSEN ix1 pro připojení a vyhodnocení více
bezpečnostních senzorů n/o, n/o, rozměry 96 x 48 x 43,5 mm (V x Š x H),
připojení pružinovými svorkami.