Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"535109","name":"PSEN ix0 F1 mag","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN ix0 F1 mag
Kód materiálu: 535109
Svorka do skříňového rozvaděče pro jednotlivé připojení PSEN ma1.3-22M12/8 VA
(switch = 526247, unit = 506247).
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
cULus Listed |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Připojovací svorka | Pružinová svorka |
Rozměr výška | 56 mm |
Rozměr šířka | 7 mm |
Rozměr hloubka | 91 mm |
Čistá váha | 25 g |
Celková hmotnost | 25 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548094220 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272492 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002594 |
Svazek | 0.263 |