Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"311602","name":"PSSnet GW1 MOD-CAN","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSSnet GW1 MOD-CAN
Kód materiálu: 311602
PSSnet, Gateway, převodník protokolu mezi ModBus/TCP a CANopen,
podporuje CiA 301 V4.2.0, možnost použití s řízením PSS, PMI,
PMCprimo, RJ45 Port, 9pól. kolíkový konektor Sub-D, napájení
24 V DC, vyro... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSSnet, Gateway, převodník protokolu mezi ModBus/TCP a CANopen, podporuje CiA 301 V4.2.0, možnost použití s řízením PSS, PMI, PMCprimo, RJ45 Port, 9pól. kolíkový konektor Sub-D, napájení 24 V DC, vyrovnávací paměť 20 ms.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Module Supply |
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 3 W |
Rozhraní Fieldbus
Rozhraní Fieldbus | CANopen |
Typ přístroje Fieldbus | Slave |
Název protokolu Fieldbus | CiA 301 V4.2.0 |
Příp.adresy stanic Fieldbus | 0 - 99d |
Nastavitelné přenos. rychlosti |
10 kbit/s
500 kBit/s 20 kbit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 800 kbit/s 50 kbit/s 125 kBit/s |
Přípojka Fieldbus | 9pól. samice Sub-D |
Galvan. oddělení od Fieldbus | ano |
Druh gal.v. oddělení | Funkční izolace |
MODBUS
Počet rozhraní MODBUS | 8 |
Přípojka Modbus | RJ45 |
Typ přístroje Modbus | Server |
Prov.režimy Modbus |
Auto-MDIX
Auto-Negotiation |
Rozsah nast. př.rychl.Modbus |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Galvan. odpojení od Modbus | ano |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 - 60 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Potenciální oddělení
Galv.odpojení 1 mezi | CANopen a syst. napětí |
Druh galv.odpojení 1 | Funkční izolace |
Galv.odpojení 2 mezi | Modbus a syst.napětí |
Druh galv.odpojení 2 | Izolce funkce |
Mechanické údaje
Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Připojovací svorka |
Šroubovací svorka zásuvná
Pružinová svorka, zásuvná |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
Rozměr výška | 96 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 114.3 mm |
Čistá váha | 90 g |
Celková hmotnost | 110 g |
Životní prostředí
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN kód | 4046548074017 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001423 |
Svazek | 0 |
Povinné provozní příslušenství
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Pružinová svorka, pro moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 1 sada.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Zasouvatelná šroubovací svorka, moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 1 sada.