Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"751500","name":"PNOZ s50 C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380JQ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ s50 C
Kód materiálu: 751500
Modul pro aktivování a monitorování brzd PNOZsigma, bezpečné brzděnípodle
PL e a SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, ovládání displeje push & turn,
zasouvatelné pružinové svorky, bezpečné ovládání induktivní... Více
Povšimněte si prosím dočasné změny barvy pouzdra, která nemá žádný vliv na funkci.
Další informace najdete na Sales Information – 229402 .
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Modul pro aktivování a monitorování brzd PNOZsigma, bezpečné brzděnípodle PL e a SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, ovládání displeje push & turn, zasouvatelné pružinové svorky, bezpečné ovládání induktivních zátěží (např. ventily, mechanické brzdy se zajištěním polohy).
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Napájení systému |
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 18 W |
Zabezp.přístroje (automat) U1 | 4 A, autom 24 V DC, char.B/C |
Galv. odpojení U1 | ne |
Účel U2 | Napájení 2pól. Výstupy HL |
Napájecí napětí 2 (V) | 2448 - 48 V |
Druh napájecího napětí U2 | DC |
Tolerance U2 | -10 %/+20 % |
Galv. odpojení U2 | ano |
Vstupy
Počet vstupů | 8 |
No. s/c bezpečných vstupů | 4 |
No. s/c standardních vstupů | 4 |
Galv.oddělení vstupu | ne |
Polovodičové výstupy
Počet polov. výstupů | 0 |
HL-výst. 1pol.odolný pr.zkratu | ANO |
Galv.oddělení Polovodič.výstup | ne |
Přípustné zat. 1pól. Výstup |
ohmický
induktivní kapacitivní |
Polovodičové výstupy 2pólové
Počet 2pól. výstupů HL | 2 |
Tolerance napětí spoušt. | -10 %/+10 % |
HL-výst. 2pol.odolný pr.zkratu | ANO |
Napěťové výstupy
Napětí na výst.nap.napětí | 24 V DC |
Nap.napět.výst.odol.v.zkratu | ano |
Galv.odpojení výstup.nap. | ne |
Testovací hodinové výstupy
Počet výst.test.pulzů | 2 |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 - 55 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... |
EN 61000-4-8
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61326-3-1 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60664-1 |
Kategorie přepětí | III |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Times
Doba větrání | 30 ms ... 4000 ms |
Doba reakce pomalého odpojení | 30 ms ... 4000 ms |
Doba reakce rychlého odpojení | 30 ms ... 4000 ms |
konfigurov. doba nadm.buzení | 100 ms ... 2500 ms |
Potenciální oddělení
Galv.odpojení 1 mezi | 2pól.HLA a syst.napětí |
Druh galv.odpojení 1 | Základní izolace |
Mechanické údaje
Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Materiál krytu horní díl | PC |
Připojovací svorka | Pružinová svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Rozměr výška | 100 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 120 mm |
Čistá váha | 257 g |
Celková hmotnost | 276 g |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548066012 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001449 |
Svazek | 0.6 |
Volitelné příslušenství
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, vč. adaptéru pro SIM kartu a čtečky čipovýchkaret
PNOZ s30.
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack, vč. adaptéru pro SIM kartu.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Držák čipové karty, pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSuWB.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Sada zasouvatelných pružinových náhradních svorek 8pól. balení = po 1
kusu X1, X2, X3, X4.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Čipová karta čtečky pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.