Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"750600","name":"PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
Kód materiálu: 750600
PNOZsigma modul pro monitorování napětí, pro aplikace do PL e a SIL
CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, výstupy: 3 NO, 1 NC, 6 pomocných výstupů,
šířka: 90 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, rozšíření s PNOZ... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PNOZsigma modul pro monitorování napětí, pro aplikace do PL e a SIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, výstupy: 3 NO, 1 NC, 6 pomocných výstupů, šířka: 90 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, rozšíření s PNOZsigma rozšiřujícími moduly.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Device Supply |
Napájecí napětí (V) | 24 - 48 V |
Druh napájecího napětí U1 | AC/DC |
Spotřeba el. energie AC | 10.2 VA |
Spotřeba el. energie DC | 7.5 W |
Měřicí obvod
Frekv.rozsah měřic. obvodu(Hz) | 50 - 60 Hz |
Vstupy
Počet vstupů | 6 |
Polovodičové výstupy
Počet polov. výstupů | 6 |
Tol. ext. napětí DC polovodič | -20 %/+20 % |
Polovodičové výstupy (standard)
galv.odp.nezaj. HL-výst | ano |
Ochr.proti zkratu nezaj. HLA | ano |
Hlad.signálu při 1 nezaj.HLA | UB - 2,5 V DC při 0,05 A |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Napětí AC1 bezp. kontakt | 250 V |
Max.proud AC1 bezp. kontakt | 6 A |
Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 V |
Max.proud DC1 bezp. kontakt | 6 A |
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 V |
Max.proud AC15 bezp. kontakt | 3 A |
Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 V |
Bezpečnostní kont.: AC při UL | 250 VAC G.U. (shodná polarita) |
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty | |
Materiál kontaktů relé | AgCuNi |
doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm AU |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
Chvění podle normy ... | EN 60255-21-1 |
Zkušební třída – chvění | Třída 1 |
Zkušební třída – rázy | Třída 1 |
Zemětřesení podle normy 1 | EN 60255-21-3 |
Zkušební třída – zemětřesení | Třída 0 |
Zkušební třída – napřet. rázy | Třída 1 |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60255-27 |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Materiál krytu horní díl | PC |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
Rozměr výška | 98 mm |
Rozměr šířka | 90 mm |
Rozměr hloubka | 120 mm |
Čistá váha | 670 g |
Celková hmotnost | 680 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548086119 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001438 |
Svazek | 0.884 |