text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
3 Nalezené produkty
PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774315
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kon ...

Na vyžádání
PNOZ X7 115VAC 2n/o
774054
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 2 NO, automatický/ruční start, UB = 115 V DC, šířka ...

Na vyžádání
PNOZ X4 115VAC 3n/o 1n/c
774735
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, au ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití