text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
9 Nalezené produkty
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automat ...

Na vyžádání
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automa ...

Na vyžádání
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, ruční/automat ...

Na vyžádání
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751185
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 NO ...

Na vyžádání
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751135
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 NO ...

Na vyžádání
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
750109
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení, výstupy: 3 NO, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 ...

Na vyžádání
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751109
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Možné 1kanálové zapojení, výstupy: 3 NO, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB ...

Na vyžádání
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
751189
PNOZsigma časové relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 3 NOt, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, ...

Na vyžádání
PNOZ s9 C (10 pcs.)
751909
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Možné 1kanálové zapojení, výstupy: 3 NO, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití