text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

Kód materiálu: 750154
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1polovodič., UB = 48 - 240 V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubov...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1polovodič., UB = 48 - 240 V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.

Povolení CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Napájecí napětí (V) 48 - 240  V
Druh napájecího napětí U1 AC/DC  
Spotřeba el. energie AC 5  
Spotřeba el. energie DC 2.5  W
Počet vstupů 2  
Počet polov. výstupů 1  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  
Max.proud AC1 bezp. kontakt 1.5  
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  
Max.proud DC1 bezp. kontakt 4  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  
Max.proud AC15 bezp. kontakt 0.6  
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 VAC G.U. (shodná polarita)  
Materiál kontaktů relé AgCuNi  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 0,2 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10 - 60  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III / II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek zásuvný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 98  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 120  mm
Čistá váha 210  g
Celková hmotnost 220  g
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548054224  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
Svazek 0.324  
 

Volitelné příslušenství

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Ukončovací konektor sběrnice PNOZsigma nebo rozšíření PNOZsigma, balení= 10 kusů.
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Sada zasouvatelných náhradních svorek 4pól. šroubovací, balení = po 1 ks X1, X2, X3, X4.
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
Příslušenství pro PNOZ sigma, prodloužení impulsu, pro negativní napětí.
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
Příslušenství pro PNOZ sigma, prodloužení impulsu, pro pozitivní napětí.