text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ s1 24VDC 2 n/o

Kód materiálu: 750101
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1-kanálové zapojení, ruční/automatický start, výstupy: 2 spínací kontakty, 1signální polov., UB 24 V DC, šířka: 12,5 mm, zasouvatelné šroubovací svork...  Více

Povšimněte si prosím dočasné změny barvy pouzdra, která nemá žádný vliv na funkci.
Další informace najdete na Sales Information – 229402 .


Jednotka

Dostupné ze skladu

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1-kanálové zapojení, ruční/automatický start, výstupy: 2 spínací kontakty, 1signální polov., UB 24 V DC, šířka: 12,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorovánínouzového zastavení, ochranných dveří.

Povolení CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 2  W
Počet vstupů 1  
Počet polov. výstupů 1  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  
Max.proud AC1 bezp. kontakt 3  
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  
Max.proud DC1 bezp. kontakt 3  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  
Max.proud AC15 bezp. kontakt 1.5  
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 V AC G. U.  
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty R300  
B300  
Materiál kontaktů relé AgSnO2  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III / II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek zásuvný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 98  mm
Rozměr šířka 12.5  mm
Rozměr hloubka 120  mm
Čistá váha 105  g
Celková hmotnost 115  g
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548025705  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
Svazek 0.186  
 

Volitelné příslušenství

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Ukončovací konektor sběrnice PNOZsigma nebo rozšíření PNOZsigma, balení= 10 kusů.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1, X2, X3, X4, 2pól. pro pouzdro 12,5 mm.