text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
14 Nalezené produkty
PNOZ po3.3p 3n/o
773632
Rozšiřující modul PNOZpower modulárního bezpečnostního systému, 3 bezpečnostní kontakty (S), 5,5 kW (zátěže AC3), zasouv ...

Na vyžádání
PNOZ po4p 4n/o
773635
Rozšiřující modul PNOZpower modulárního bezpečnostního systému, 4 bezpečnostní kontakty (S), zasouvatelné šroubovací svo ...

Na vyžádání
PNOZ p1vp 30s
773950
Bezpečnostní relé (standalone), vstup: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 polovodičové ...

Na vyžádání
PNOZ p1p 24VDC 2so
773300
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 polovodičov ...

Na vyžádání
PNOZ po3.1p 8n/o
773630
Rozšiřující modul PNOZpower modulárního bezpečnostního systému, 8 bezpečnostních kontaktů (S), zasouvatelné šroubovací s ...

Na vyžádání
PNOZ po3.2p 4n/o
773631
Rozšiřující modul PNOZpower modulárního bezpečnostního systému, 4 bezpečnostní kontakty (S), zásuvné šroubové svorky, ší ...

Na vyžádání
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
773634
Rozšiřující modul PNOZpower modulárního bezpečnostního systému, 3 bezpečnostní kontakty (S), 1 pomocný kontakt (rozpínac ...

Na vyžádání
PNOZ pe1p
773900
Ovládací modul / základní modul modulárního bezpečnostního systému, max.4 rozšiřující moduly s možností napojení přes za ...

Na vyžádání
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
Zdrojový modul pro modulární bezpečností systém PNOZpower, možnost připojení 1 základního modulu a max. 4 rozšiřovacích ...

Na vyžádání
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
Rozhraní PNOZpower pro externí napojení na PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS a SafetyBUSp.

Na vyžádání
PNOZpower Bus-Terminator
779120
Ukončovací konektor PNOZpower.

Na vyžádání
PNOZ p1p inverse Set plug in screw term.
793305
1 sada připojovacích šroubovací svorek, konektor otočený o 180°.

Na vyžádání
PNOZ p1p Set plug in screw terminals
793300
1 sada připojovacích šroubovacích svorek.

Na vyžádání
PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals
793631
1 sada připojovacích šroubovacích svorek.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití