text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
17 Nalezené produkty
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 4 spínací kontakty, 1 rozpínacíkontakt, UB 24 V DC, šířka: 17,5 mm, zasouvatelné ...

Na vyžádání
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 4 spínací kontakty, 1 rozpínacíkontakt, UB 24 V DC, šířka: 17,5 mm, zasouvatelné ...

Na vyžádání
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
PNOZsigma rozšiřující modul, výstupy: 4 NO, 1 NC, UB = 24 V DC, šířka: 17,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, rozšiřují ...

Na vyžádání
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
PNOZsigma rozšiřující modul, kaskádovací, výstupy: 3 NO, UB = 24 V DC, šířka: 17,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, r ...

Na vyžádání
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
PNOZsigma rozšiřující modul, výstupy: 3 NO, UB = 24 V DC, šířka: 17,5 mm, zasouvatelná pružinová svorka, blok kontaktů p ...

Na vyžádání
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 4 spínací kontakty, 1 rozpínacíkontakt, UB 24 V DC, šířka: 17,5 mm, zasouvatelné ...

Na vyžádání
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 4 spínací kontakty, 1 rozpínacíkontakt, UB = 24 V DC, šířka: 17,5 mm, zasouvateln ...

Na vyžádání
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 2 spínací kontakty, 1 signálnípolov., UB 24 V DC, šířka: 12,5 mm, zasouvatelné šr ...

Na vyžádání
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
PNOZsigma rozšiřující modul, výstupy: 2 NO, 1 polovodič., UB = 24 V DC,šířka: 12,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, ro ...

Na vyžádání
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 4 spínací kontakty, 1 rozpínacíkontakt, UB 24 V DC, Spínací zatížení: 12 A DC1, š ...

Na vyžádání
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 4 spínací kontakty, 1 rozpínacíkontakt, UB = 24 V DC, Spínací zatížení: 12 A DC1, ...

Na vyžádání
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 8 spínacích kontaktů, 1 rozpínacíkontakt, UB 24 V DC, šířka: 45 mm, zasouvatelné ...

Na vyžádání
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
PNOZsigma rozšíření kontaktů, výstupy: 8 spínacích kontaktů, 1 rozpínacíkontakt, UB = 24 V DC, šířka: 45 mm, zasouvateln ...

Na vyžádání
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
PNOZsigma rozšiřující modul, výstupy: 2 polovodičové bezpečnostivýstupy, 1 standardní polovodičový výstup, UB = 24 V DC, ...

Na vyžádání
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
PNOZsigma, rozšiřovací modul s 2 výstupními okruhy pro napojení na PNOZs30, PNOZ mm0.1p a PNOZ mm0.2p, 2 samostatně spín ...

Na vyžádání
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
PNOZsigma, rozšiřovací modul s 2 výstupními okruhy pro napojení na PNOZs30, PNOZ mm0.1p a PNOZ mm0.2p, 2 samostatně spín ...

Na vyžádání
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
PNOZsigma rozšiřující modul, výstupy: 2 polovodičové bezpečnostivýstupy, 1 standardní polovodičový výstup, UB = 24 V DC, ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití