text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT es6.10 operator red

Kód materiálu: 400610
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, bez loga, instalačníprůměr: 22,3 mm.

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
cCSAus  
EAC  
TÜV  
Vlastní kontrola nein  
 
Okolní teplota -30  
70  
Typ krytí, pouzdro  
Montážní poloha libovolný  
Rozměr výška 24.5  
Průměr 28  
Čistá váha 17  
Celková hmotnost 18  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39111609  
EAN kód 4046548061307  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002034  
Svazek 0