Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"Z9000020","name":"RevPi Con CAN extension module","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
Skutečný produkt se může lišit
RevPi Con CAN extension module
Kód materiálu: Z9000020
S RevPi Con M-Bus CAN může být RevPi Connect vybaven s CAN-
Bus. Modul má nahoře 4pólový konektor pro připojení CAN-
Bus, přenosová rychlost: až 1 Mbit/s, rozměry pouzdra (V x Š x
H): 96 x 22,5 x 110,... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
S RevPi Con M-Bus CAN může být RevPi Connect vybaven s CAN- Bus. Modul má nahoře 4pólový konektor pro připojení CAN- Bus, přenosová rychlost: až 1 Mbit/s, rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x 110,5 mm, krytí: IP 20.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Mechanické údaje
Rozměr výška | 96 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 110.5 mm |
Čistá váha | 82 g |
Celková hmotnost | 92 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 84714900 |
EAN kód | 4046548096026 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001604 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Zásuvný můstek pro ConBridge pro projení jednotlivých modulů
Revolution Pi. Vhodný pouze pro RevPi Connect ve spojení s rozšiřujícímimoduly RevPi Con
.