text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

KUNBUS-GW Powerlink

Kód materiálu: Z9000005
Modulares Gateway POWERLINK, komunikační modul pro základní modul RevPi Core / RevPi Core 3, napojeny mohou být maximálně dva různé komunikační moduly, rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x 110,5 m...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Modulares Gateway POWERLINK, komunikační modul pro základní modul RevPi Core / RevPi Core 3, napojeny mohou být maximálně dva různé komunikační moduly, rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x 110,5 mm, krytí: IP 20, připojení na Fieldbus: 2x RJ45, funkce přístroje: Slave, max. délka vstupních dat: 200 Byte, max. Délka výstupních dat: 200 Byte.

Povolení CE  
UKCA  
 
Rozměr výška 96  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 110.4  mm
Čistá váha 97  g
Celková hmotnost 105  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548092981  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001423  
 

Povinné provozní příslušenství

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Zásuvný můstek pro PiBridge pro projení jednotlivých modulů RevolutionPi . Univerzálně vhodný pro všechny základní a rozšiřující moduly Revolution Pi.