Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"401111","name":"PIT en1.0a-5m-s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT en1.0a-5m-s
Kód materiálu: 401111
Odsouhlasovací tlačítko, 3 stupně, 1 signalizační kontakt, 6-žilovýkabel (5 m) s
otevřeným koncem.
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
Povolení | CE |
Vlastní kontrola | nein |
Technická data
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Napětí AC15 bezp. kontakt | 125 |
Max.proud AC15 bezp. kontakt | 0.3 |
Napětí DC13 bezp. kontakt | 30 |
Max.proud DC12 bezp. kontaktu | 1 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota |
0
50 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Délka kabelu | 5 |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Montážní poloha | libovolný |
Způsob připojení | 5m Kabel |
Materiál pouzdra spodní část | PP |
Rozměr výška | 125 |
Rozměr šířka | 45 |
Rozměr hloubka | 45 |
Průměr | 45 |
Čistá váha | 361 |
Celková hmotnost | 388 |
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
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN kód | 4046548065145 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371238 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002571 |
Svazek | 0 |