text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT oe USB

Kód materiálu: 402313
USV rozhraní s možností aktivování

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Galvan. oddělení vstupu ja  
Počet rozhraní USB-Host 1  
Druh rozhraní USB-Host USB 2.0 Typ A  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -30  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % r. F. bei 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2 (Zone B)  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž IP65  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Montážní poloha beliebig  
Max. délka kabelu 30  
Připojovací svorka Federkraftklemme steckbar  
Druh svorek steckbar  
Rozměr šířka 31.2  
Rozměr hloubka 55  
Čistá váha 30  
Celková hmotnost 67  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kód 4046548103069  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002024  
Svazek 0  
 

Příslušenství pro uvádění do provozu

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, montážní klíč pro PIT es tlačítko.