text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
8 Nalezené produkty
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuv ...

Na vyžádání
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, Standard, Profibus DP, DP-V0, 9pólový kolíkový konektor SubD, 6 digitál ...

Na vyžádání
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, decentrální pasivní distributor pro sériové zapojení, připojení až 4 bezpečnostních senzorů (vhodných pro sériové ...

Na vyžádání
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, decentrální pasivní distributor pro sériové zapojení, připojení až 8 bezpečnostních senzorů (vhodných pro sériové ...

Na vyžádání
SDD ES EIP
540137
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, Standard, EtherNet/P, 2 RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuv ...

Na vyžádání
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, Standard, Profinet, 2 RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné ...

Na vyžádání
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), sada zásuvných šroubovacích svorek propouzdro 45 mm , balení = 2 kusy, jedna X1 4pólová ...

Na vyžádání
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), sada zásuvných pružinových svorek propouzdro 45 mm , balení = 2 kusy, jedna X1 4pólová ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití