Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
PSSu, hlavový modul, decentrální systém PSSuniversal I/O, bezpečnostní a
standardní, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, Safet ...
Na vyžádání
PSSu, hlavový modul se zvýšeným výkonem, řídicí systém PSSu I/O,
bezpečnostní a standardní, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45 ...
Na vyžádání
PSSu, hlavový modul se zvýšeným výkonem, řídicí systém PSSu I/O,
bezpečnostní a standardní, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45 ...
Na vyžádání
PSSu, hlavový modul, řídicí systém PSSu I/O, bezpečnostní a standardní,PL e,
SIL CL 3, 2 M12 zdířkový konektor 4pól. kód ...
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standardní, digitální vstupy a výstupy, 2výstupy,
2 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné ...
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 2vstupy,
3 konfigurovatelné rozsahy napětí, 0 - 10 V, ...
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 2vstupy,
2 konfigurovatelné rozsahy napětí, 0/4 - 20 m ...
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, analogové vstupy a výstupy, 1vstup, 0
- 25,59 mA, dvoupólový, diferenční vstup, ...
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standardní, digitální vstupy a výstupy, 4výstupy,
0,5 A, jednopólové, pozitivní spínání, odoln ...
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standardní, digitální vstupy a výstupy, 4vstupy.
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, pasivní, rozdělení napětí, AC adaptér,primárně 24
V DC 0,5 A, sekundárně 15 V DC 0,6 A, sekund ...
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, pasivní, rozdělení napětí, AC adaptér,primárně 24
V DC 0,5 A, sekundárně 5 V DC 2 A, trvalý vý ...
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standard, digitální vstupy a výstupy, 2výstupy,
reléové kontakty, 10 A, spínací kontakt, bezpo ...
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standard, analogové vstupy a výstupy, 2vstupy,
termočlánky s identifikačními písmeny R, S, B, ...
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standard, digitální vstupy a výstupy, 2výstupy,
reléové kontakty, 2 A, spínací kontakt, bezpot ...
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, standard, analogové vstupy a výstupy, 2vstupy,
odporový teploměr, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, pasivní, rozdělení napětí, AC adaptér,primárně 24
V DC 0,5 A, sekundárně 10 V DC 1 A, sekundár ...
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, napájení, napájení modulu
24 V DC 1,5 A, napájení periférií 24 V DC 10 A,
kapaci ...
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, napájení, napájení
periférií 24 V DC 10 A, kapacita C-sběrnice 10 A, pro náročné ...
Na vyžádání
PSSu, elektronický modul, pasivní, rozložení napětí, napájení periférií
24 V DC 10 A, připojení C-sběrnice, pro náročné
...
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.