text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
35 Nalezené produkty
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

Na vyžádání
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Adaptér Y pro připojení PSEN ml b nebo PSEN ml s na PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, 1 x 8pól. konektor M12 samice, rovný, kó ...

Na vyžádání
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2, vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový ...

Na vyžádání
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2, vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový ...

Na vyžádání
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5p ...

Na vyžádání
PSEN op1.1 adapter
380302
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5p ...

Na vyžádání
PSEN op M12 V1 Receiver adapter
380306
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 8pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5p ...

Na vyžádání
PSEN op1.2 adapter
380303
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5p ...

Na vyžádání
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5p ...

Na vyžádání
PSEN cs adapter
380301
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 8pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5p ...

Na vyžádání
PSEN op 2H Receiver adapter
380305
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5p ...

Na vyžádání
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 8pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5p ...

Na vyžádání
PSEN op cableset
630295
Příslušenství PSENopt, kabel Y se zástrčkou přímou M12 pro PSEN op4B-T/S/L světelnou mříž

Na vyžádání
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2, vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový ...

Na vyžádání
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kabel, adaptér, IP67, kolíkový konektor M12, černý, rovný, 8pól.,kódování A na zdířkový konektor M8, černý, rovný, 8pól. ...

Na vyžádání
PSEN sl adapter
380325
Kabel, adaptér, IP68, M12 zásuvka, černá, rovná, 8pól., kódování A na konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A, PUR ...

Na vyžádání
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
Kabel, adaptér, IP68, M12 zásuvka, černá, rovná, 8pól., kódování A na konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A, PUR ...

Na vyžádání
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M8, na úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m

Na vyžádání
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M8, na úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m

Na vyžádání
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kabel, adaptér Y s konektorem Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovací přístroj), černý, rovný, 8pól., kódování ...

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití