text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
13 Nalezené produkty
PRMS spring 10
9A000002
Spring with spring constant 10 N/mm for mounting in PROB mdf

Na vyžádání
PRMS spring 25
9A000003
Spring with spring constant 25 N/mm for mounting in PROB mdf

Na vyžádání
PRMS spring 30
9A000004
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf

Na vyžádání
PRMS spring 35
9A000005
Spring with spring constant 35 N/mm for mounting in PROB mdf

Na vyžádání
PRMS spring 40
9A000006
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf

Na vyžádání
PRMS spring 50
9A000007
Spring with spring constant 50 N/mm for mounting in PROB mdf

Na vyžádání
PRMS spring 60
9A000008
Spring with spring constant 60 N/mm for mounting in PROB mdf

Na vyžádání
PRMS spring 75
9A000009
Spring with spring constant 75 N/mm for mounting in PROB mdf

Na vyžádání
PRMS spring 150
9A000010
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf

Na vyžádání
PRMS scanner
9A000011
Scanner for digitizing pressure measurement films

Na vyžádání
PRMS film kit
9A000013
Set of pressure indicating films 3 boxes: 1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250- 1200 N/ ...

Na vyžádání
PRMS calibration sheet
9A000014
Calibration sheet for more accurate preasure measuremt evaluation at PRMS device

Na vyžádání
PRMS compress kit
9A000017
Kit consisting of 3 compression elements, for use with pressure measuring foils of PRMS film kit: First element: materia ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití