Porovnat 0
Videonávod
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 48-72

680042
PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 48-72
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A) Interfaces: CAN1, RS 232 and CAN2 with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Celková hmotnost: 130 g
Čistá váha: 110 g
Okolní teplota: 0 - 40 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení