Porovnat 0
Videonávod
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PMCtendo DD5.01/000/0/0/0/208-480VAC

8176003
PMCtendo DD5.01/000/0/0/0/208-480VAC
Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (5 s) = 4.5 A; Power consumption in S1 mode: 1.2 kVA Integral brake resistor

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Certifikace: CE
Napájecí napětí (V): 208,0 - 480,0
Nominální napětí: 1.50 A
Volba hardware 1: 0 = bez
Proudová špička: 4.50 A
Napájecí napětí 2 (V): 24
Typ napáj.napětí 2: DC
Počet dig.vstupů: 4
Počet analog.vstupů: 2
Počet rozhraní CANopen: 1
Rozměr šířka: 70.0 mm
Rozměr výška: 270.0 mm
Rozměr hloubka: 171.0 mm
Celková hmotnost: 4100 g
Čistá váha: 2900 g
Okolní teplota: 0 - 40 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení