Porovnat 0
Videonávod
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PSEN ml / PDP67 Y junction M12

570488
PSEN ml / PDP67 Y junction M12
Y-junction for PSENmlock for evaluation of the OSSD signals on the PDP67, M12

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Typ všeob.příslušenství: Rozdělovač Y
Jmenovitý proud: 2.0 A
Stupeň znečištění prostředí: 3
Celková hmotnost: 34 g
Čistá váha: 34 g
Okolní teplota: -20 - 80 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení