Porovnat 0
Videonávod
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PSEN ml end adapter

570487
PSEN ml end adapter
Endadapter for PSENmlock series connection, IP67, 1x M12/12pin, 1x M12/8pin.

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Typ všeob.příslušenství: Adaptér I
Jmenovitý proud: 2.0 A
Stupeň znečištění prostředí: 3
Celková hmotnost: 21 g
Čistá váha: 20 g
Okolní teplota: -20 - 80 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení