Porovnat 0
Videonávod
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PSEN ml Y junction M12

570486
PSEN ml Y junction M12
Y-junction for PSENmlock series connection, IP67, 2x M12/8pin, 1x M12/12pin.

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Typ všeob.příslušenství: Rozdělovač Y
Jmenovitý proud: 2.0 A
Stupeň znečištění prostředí: 3
Celková hmotnost: 29 g
Čistá váha: 28 g
Okolní teplota: -20 - 80 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení