text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
32 Nalezené produkty
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 1,5m, obsah balení = kabel bowden a ovládac ...

Na vyžádání
PSEN ml bracket sliding door
570492
Montážní úhelník pro posuvné dveře

Na vyžádání
PSEN ml mounting plate
570490
Montážní deska pro standardní profily 40 mm

Na vyžádání
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 3,0m, obsah balení = kabel bowden a ovládac ...

Na vyžádání
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 4,0m, obsah balení = kabel bowden a ovládac ...

Na vyžádání
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 3,5m, obsah balení = kabel bowden a ovládac ...

Na vyžádání
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 2,5m, obsah balení = kabel bowden a ovládac ...

Na vyžádání
PSEN ml escape release
570460
Únikové odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock; obsah balení = tyčka pro únikové odblokování a montážní přís ...

Na vyžádání
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 1,0m, obsah balení = kabel bowden a ovládac ...

Na vyžádání
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Jednotka kliky pro otočné dveře, výška 80 mm

Na vyžádání
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
Montážní úhelník pro otočné dveře, výška 80 mm

Na vyžádání
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
Montážní úhelník pro otočné dveře, výška 70 mm

Na vyžádání
PSEN ml door handle sliding door
570495
Jednotka kliky pro posuvné dveře

Na vyžádání
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Jednotka kliky pro otočné dveře, výška 70 mm

Na vyžádání
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Sada šroubů pro montáž aktuátoru PSENmlock na jednotku kliky a úhelník pro kyvné dveře, obsah balení = 2 šrouby s vnitřn ...

Na vyžádání
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Sada šroubů pro montáž aktuátoru PSENmlock na jednotku kliky a posuvné dveře, obsah balení = 2 šrouby s vnitřním šestihr ...

Na vyžádání
PSEN ml escape release extension
570462
Prodloužení pro únikové odblokování, prodlužovací prvky 25 mm, ušlechtilá ocel

Na vyžádání
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 2,0m, obsah balení = kabel bowden a ovládac ...

Na vyžádání
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
Černá klika se žlutou vsadkou pro PSENmlock DHM.

Na vyžádání
PSEN ml actuator center ring
570485
Středicí kroužek pro aktuátor PSENmlock. Vhodný zejména pro malé dveře. Obsah balení = 1 středicí kroužek

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití