Bezpečnostní petlice PSENbolt

Kombinovatelné řešení k bezpečnému monitorování bezpečnostní brány

Bezpečnostní petlice PSENbolt

Bezpečnostní petlice PSENbolt se skládá z mechanické petlice, madla dveří a různě kombinovatelných bezpečnostních spínačů, které pracují na různých principech účinnosti. Odpadají tak vlastní drahé konstrukce. Bezpečnostní petlice splňuje i ty nejvyšší požadavky na ochranu proti obcházení a manipulaci.

V závislosti na použitém snímači PSENbolt je zaručeno bezpečné monitorování ochranných dveří až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PL e podle EN/ISO 13849-1 příp. SIL CL 3 podle EN/IEC 62061. Bezpečnostní petlice PSENbolt najdou uplatnění v nejrůznějších oborech a aplikacích. Společně s bezpečnostním relé PNOZsigma nebo konfigurovatelnými malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2, nabízí ucelené a hospodárné řešení od jednoho dodavatele

Novinka: Bezpečnostní petlice PSENbolt s mechanickým systémem ochranných dveří PSENmech s přidržením

Bezpečnostní petlice PSENbolt

Nyní jsou v kombinaci sbezpečným mechanickým systémem ochranných dveří PSENmech (PSEN me5) k dispozici nové varianty PSENbolt. Díky integrované funkci přidržení umožňují efektivní řešení ochranných dveří pro bezpečnost osob i procesu.

Vybírat můžete ze standardních variant a variant s klíčem. Varianty s klíčem umožňují aretaci petlice v určité poloze a brání tím nežádoucímu opětovnému spuštění stroje, například během údržby.

Další informace k mechanickému systému ochranných dveří PSENmech

Bezpečnostní petlice PSENbolt - výhody pro Vás

  • Snížení nákladů na vývoj a montáž
  • Řešení s optimalizovanými náklady zahrnuje bezpečnostní spínač, kliku a petlici
  • Jednoduchá kombinace až dvou spínačů
  • Dlouhá doba životnosti díky mechanické ochraně a robustnímu materiálu
  • Aretační čep chrání před neúmyslným zavřením zámku

Vlastnosti bezpečností petlice

Vlastnosti bezpečností petlice
  • Kompletní řešení tvořené mechanickou petlicí, dveřním madlem a bezpečnostními spínači
  • vhodné pro aplikace až PL e podle EN/ISO 13849-1, příp. SIL CL 3 podle EN/IEC 62061 s kódovaným bezpečnostním spínačem, např. PSENcode
  • Otevírání dveří: vpravo nebo vlevo
  • Únikové odblokování se dodává jako příslušenství
  • Varianty s klíčem a bez klíče
  • Možnost použití visacích zámků, aby se zabránilo mechanickému zamykání dveří
  • Krytí: IP67

Bezpečné monitorování ochranný dveří s bezpečnostní petlicí PSENbolt

Bezpečnostní petlice PSENbolt je optimálním řešením pro ochranné dveře, které se obtížně seřizují a pro dveře, které jsou vystavené silným vibracím. Navíc je bezpečnostní petlice ideální tam, kde se ochranné dveře často otevírají a zavírají. Podle principu účinnosti použitého bezpečnostního spínače lze pomocí bezpečnostní petlice PSENbolt realizovat různé aplikace pro bezpečnostní brány:

Mechanický bezpečnostní spínač PSENmech (PSEN me1): Zvýšená tažná síla spínače PSENmech zabraňuje na základě blokování procesu neúmyslnému otevření bezpečnostní brány.

Magnetický bezpečnostní spínač PSENmag 1.4: Spínač PSENmag nabízí řešení s optimalizovanými náklady při dodržení minimálních požadavků na ochranu proti manipulaci a možnosti vyřazení bezpečnostních zařízení.

Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode: Maximální ochrana proti manipulaci při minimálních rozměrech díky předání jednoznačného kódu aktuátoru spínači (princip klíče a zámku).

Kombinace mechanického systému ochranných dveří PSENmech s přidržením (PSEN me5) a kódovaného bezpečnostního spínače PSENcode: Spínač PSENmech brání na základě blokování procesu neúmyslnému otevření. PSENcode nabízí maximální ochranu proti manipulaci do úrovně bezpečnostní kategorie PL e podle normy EN/ISO 13849-1, popř. SIL CL 3 podle normy EN/IEC 62061.

Bezpečné monitorování ochranný dveří s bezpečnostní petlicí PSENbolt

Použití bezpečnostní petlice v praxi

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní petlice PSENbolt

Bezpečnostní zámek PSENbolt

Kombinování je možné s magnetickým bezpečnostním spínačem PSENmag, kódovaným bezpečnostním spínačem PSENcode a/nebo mechanickým bezpečnostním spínačem PSENmech. Vyzkoušejte sami!
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk