text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
48 Nalezené produkty
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálen ...

Na vyžádání
PSEN cs3.1a   1switch
541061
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, sp ...

Na vyžádání
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs4.x, IP67, jednotka balení =1 ks.

Na vyžádání
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 10m, jeden směr ovládání, IP6K9K, typ. spínací vzdá ...

Na vyžádání
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 10m, jeden směr ovládání, IP6K9K, typ. spínací vzdá ...

Na vyžádání
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, sp ...

Na vyžádání
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
Ovladač pro kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode 3.x balení = 1 kus ovladače.

Na vyžádání
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, s kabelem 0,15 m, jeden směr ovládání, pod ...

Na vyžádání
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, s kabelem 0,15 m, možnost sériového zapoje ...

Na vyžádání
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
541009
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP67 ...

Na vyžádání
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541109
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, s kabelem 0,15 m, jeden směr ovládání, mož ...

Na vyžádání
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, s kabelem 0,15 m, možnost sériového zapoje ...

Na vyžádání
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
541014
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, s kabelem 1,5 m, jeden směr ovládání, podp ...

Na vyžádání
PSEN cs3.1p   1switch
541060
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. ovladač probezpečnostní spínač, jeden směr ovládání, IP67, typ. ...

Na vyžádání
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, s kabelem 1,5 m, jeden směr ovládání, podp ...

Na vyžádání
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
541211
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, sp ...

Na vyžádání
PSEN cs3.1n   1switch
541053
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálen ...

Na vyžádání
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálen ...

Na vyžádání
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálen ...

Na vyžádání
PSEN cs4.1n   1switch
541153
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálen ...

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití