Porovnat 0
Videonávod
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečnostní světelné mříže typu 2, ochrana těla – technické vlastnosti

Bezpečnostní světelné mříže typu 2 jsou použitelné v aplikacích bezpečnostní kategorie do úrovně PL e podle normy EN ISO 13849-1 a SIL CL 1 podle normy EN/IEC 62061..

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PSEN op2B-4-090/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op2B-2-050/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op2B-3-080/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PSEN op2B-4-120/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk