Porovnat 0
Videonávod
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Kontrolky přerušení ochranné funkce PITsign - technické vlastnosti

Můžete volit mezi monitorovanými a nemonitorovanými kontrolkami funkce přemostění ochranných zařízení nebo můžete využít žárovky či LED.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PIT si 3.1

PITsign indicator light red, yellow, green. UB 24 V DC.

Porovnat Ke stažení

PIT si 1.1 muting lamp

PITsign muting lamp/permanent light 24 V DC/5 W/300 mA.

Alternativy Porovnat Ke stažení

PIT si2.1 LED muting lamp

PITsign LED muting permanent light with wall holder 24 V DC/4 W/I<200 mA

Alternativy Porovnat Ke stažení

PIT si 1.2 muting lamp self monitoring

PITsign muting lamp/permanent light with option for monitoring 24 V DC/7 W/500 mA.

Alternativy Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk