Porovnat 0
Videonávod
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PIT es backplate symbol

400334
PIT es backplate symbol
PITestop backplate with external diameter 75 mm with E-STOP matching all pushbuttons except PIT es2 and PIT es5 - not suitable for the PIT es box and the slimline surface mount box.

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Certifikace: CE
Rozměr šířka: 75.0 mm
Rozměr výška: 1.0 mm
Celková hmotnost: 6 g
Čistá váha: 3 g
Okolní teplota: -30 - 85 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení