Porovnat 0
Videonávod
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PIT es holder3c

400331
PIT es holder3c
PITestop bracket for containing 3 contact blocks with spring terminals.

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Certifikace: CE, TÜV
Rozměr šířka: 40.0 mm
Rozměr výška: 10.0 mm
Rozměr hloubka: 27.0 mm
Celková hmotnost: 6 g
Čistá váha: 4 g
Okolní teplota: -30 - 85 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení